이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

85024A 고주파수 프로브, 300kHz ~ 3GHz

판매자:

시작가격 ₩ 5,981,874

일반적인 사양  

일반적인 사양

85024A High frequency probe, 300 kHz to 3 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • ICT(in-circuit) 측정 수행이 간편함
  • 탁월한 주파수 응답 및 유니티 게인
  • 높은 프로브 감도
  • 낮은 왜곡 레벨

내용

85024A 고주파수 프로브는 인서키트(in-circuit) 측정을 쉽게 수행할 수 있도록 해줍니다. 1메가옴의 저항에 의해 분로된(shunted) 0.7pF의 입력 용량으로 테스트 대상 회로를 역로드하지 않고도 고주파수 프로빙이 가능합니다. 탁월한 주파수 응답 및 유니티 게인(unity gain)은 이러한 프로브를 이용한 스위프 측정시 높은 정확도를 보장합니다. 고감도 프로브 및 낮은 왜곡 레벨은 RF 분석기의 완전한 다이나믹 레인지를 활용하면서 측정을 할 수 있도록 해줍니다.