이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8498A High Power Attenuator, DC to 18 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 2,092,830

일반적인 사양  

일반적인 사양

8498A Coaxial fixed attenuator, 30 dB

  • 8498A-030 25 W average power capability; 30 dB
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: dc ~ 18GHz
  • 최대 SWR: 1.15 ~ 8GHz, 1.25 ~ 12.4GHz, 1.3 ~ 18GHz
  • 최대 입력 전력: 25W(평균), 500W(피크, dc ~ 5.8GHz), 125W(피크, 5.8 ~ 18GHz)
  • 커넥터: N타입(m), (f)