검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
8485D 다이오드 파워 센서
8485D 다이오드 전력 센서는 50MHz~26.5GHz의 주파수 범위, -70~-20dBm(50dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
HIGHLIGHTS
- 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
- US NIST(National Institute of Standards and Technology)에 의거한 정확한 교정 및 추적성
- EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터, E1416A VXI 및 단종된 70100A 및 43X 파워 미터와 호환
- -70 ~ -20dBm 범위의 정확한 평균 전력 측정
- 50MHz 26.5GHz의 주파수 범위
- 다이오드 전력 감지 소자
접미사 "D"가 붙는 8480 시리즈 파워 센서에는 파워 미터 0dBm, 50MHz 기준을 통한 교정을 위해 키사이트 11708A 30dB 감쇄기가 제공됩니다.
- 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
- US NIST(National Institute of Standards and Technology)에 대한 정확한 교정 및 추적성
- EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터, E1416A VXI 및 단종된 70100A 및 43X 파워 미터와 호환
- -70 ~ -20dBm 범위의 정확한 평균 전력 측정
- 50MHz ~ 26.5GHz의 주파수 범위
- 다이오드 전력 감지 소자
제품 정보 데이터시트 보기
8485D에 관심이 있으십니까?
다이오드 전력 센서의 역량 확대
8485D 다이오드 전력 센서의 주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?