검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
8483A 파워 센서
The 8483A diode power sensor measures average power over the frequency range 100 kHz to 2 GHz and power range -30 to +20 dBm (50 dB dynamic range)
HIGHLIGHTS
- 75Ω 입력 임피던스 파워 센서
- 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
- US NIST(National Institute of Standards and Technology) 밀리미터파 센서 교정에 대한 정확한 교정 및 추적성(traceability)
- EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터, E1416A VXI 및 단종된 70100A 및 43X 파워 미터와 호환
- -30 ~ +20dBm 범위의 정확한 평균 전력 측정
- 주파수 범위: 100kHz ~ 2GHz
- 열전쌍(thermocouple) 전력 감지 소자
- 75Ω 입력 임피던스 파워 센서
- 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
- US NIST(National Institute of Standards and Technology)에 대한 정확한 교정 및 추적성
- EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터, E1416A VXI 및 단종된 70100A 및 43X 파워 미터와 호환
- -30 ~ +20dBm 범위의 정확한 평균 전력 측정
- 100kHz ~ 2GHz의 주파수 범위
- 열전쌍 전력 감지 소자
제품 정보 데이터시트 보기
Interested in a 8483A?
Extend the Capabilities for Your Power Sensor
Featured Resources
Want help or have questions?