이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,521,024

일반적인 사양  

일반적인 사양

8481D Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, -70 to -20 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

8481D-910 English language operating manual, printed
8481D-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
8481D-H51 Guaranteed max SWR less than or equal to 1.2 from 18 to 18.5 GHz
8481D-H84 Std lab cal at specified frequencies

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터 

    EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터

    • EPM 시리즈: -70 dBm ~ +44 dBm 범위와 9 kHz ~ 110 GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
    • EPM-P 시리즈: E932XA 파워 센서를 사용해 -65 dBm ~ +20 dBm 범위와 18 GHz까지의 주파수 범위에서 최대, 평균 및 시간 단속(time-gated) 전력을 측정합니다.

  • No image available P-시리즈 파워미터 

    P-시리즈 파워미터

    키사이트 P-시리즈 파워 미터는 광대역(30MHz 비디오 대역폭) 피크, 평균, 피크 대 평균 비율, 최대 전력, 최소 전력, 상승 시간, 하강 시간 및 통계(CCDF, PDF) 측정을 제공합니다.