이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,293,922

일반적인 사양  

일반적인 사양

8481D Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, -70 to -20 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
  • US NIST(National Institute of Standards and Technology)에 의거한 정확한 교정 및 추적성
  • EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터, E1416A VXI 및 단종된 70100A 및 43X 파워 미터와 호환
  • -70 ~ -20dBm 범위의 정확한 평균 전력 측정
  • 주파수 범위: 10MHz ~ 18GHz
  • 다이오드 전력 감지 소자

내용

접미사 "D"가 붙는 8480 시리즈 파워 센서에는 파워 미터 0dBm, 50MHz 기준을 통한 교정을 위해 키사이트 11708A 30dB 감쇄기가 제공됩니다.

  • 탁월한 SWR을 통해 부정합 불확실성 감소
  • US NIST(National Institute of Standards and Technology)에 대한 정확한 교정 및 추적성
  • EPM, EPM-P, P 시리즈 파워 미터, E1416A VXI 및 단종된 70100A 및 43X 파워 미터와 호환
  • -70 ~ -20dBm 범위의 정확한 평균 전력 측정
  • 10MHz ~ 18GHz의 주파수 범위
  • 다이오드 전력 감지 소자

제품 정보 데이터시트 보기