이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8473D Planar-Doped Barrier Diode Detector, 10 MHz to 33 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 1,380,371

일반적인 사양  

일반적인 사양

8473D Coax Detector

  • 8473D-003 Positive Output
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 10MHz ~ 33GHz
  • 주파수 응답: ± 0.25dB/14GHz, ± 0.4dB/26.5GHz, ± 1.25dB/33GHz
  • 최대 SWR: 1.2 ~ 14GHz, 1.4 ~ 26.5GHz, 3.0 ~ 33GHz
  • 로우 레벨 감도: > 0.5mV/uW
  • 최대 작동 입력 전력: 200mW
  • 일반 단기 최대 입력 전력(< 1분): 1W
  • 출력 극성(Polarity): 음성(negative)
  • 입력 커넥터: 3.5mm(m)