이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8472B Low-Barrier Schottky Diode Detector, 10 MHz to 18 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 909,524

일반적인 사양  

일반적인 사양

8472B 18 GHz LBHCD crystal detector

  • 8472B-101 BNC output connector
  • 8472B-401 No matched response
  • 8472B-301 Negative polarity output
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 10MHz ~ 18GHz
  • 주파수 응답: ±0.3dB/12.4GHz, ±0.5dB/15GHz, ±0.6dB/.18GHz
  • 최대 SWR: 1.15 ~ 4GHz, 1.35 ~ 7GHz, 1.5 ~ 12.4GHz, 1.7 ~ .18GHz
  • 로우 레벨 감도: > 0.5mV/uW
  • 최대 작동 입력 전력: 200mW
  • 일반(typical) 단기 최대 입력 전력(1분 미만): 1W
  • 노이즈: < 50uV
  • 출력 극성(polarity): 음극(negative)