이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

84115EM 생산전 평가 시스템

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

계측기 및 소프트웨어(기본 옵션)

  • E7402A EMC 스펙트럼 분석기, 100Hz ~ 3GHz
  • E7415A EMI 측정 소프트웨

안테나 및 트랜스듀서(기본 옵션)

  • 11947A Transient 리미터(고역통과 필터 내장)
  • 11967D 라인 임피던스 안정화 네트워크, NEMA
  • 11955A 쌍원뿔 안테나
  • 11956A 로그 주기 안테나

기타(기본 옵션)

  • 11945A 근거리장 프로브 세트
  • 11968C 안테나 삼각대
  • 11966L 10m N타입 케이블

내용

주문은 2011년 11월 30일까지만 가능하며 주문은 2011년 11월 30일까지 예약해야 합니다.

대체 제품 문의처:

키사이트 84115EM에는 복사성/전도성 방출 측정을 수행하고 주요 커머셜 규제 기관의 요구사항에 맞게 제품을 테스트하는 데 필요한 모든 게 들어 있습니다. FCC, EN, ANZ, BSMI 및 VFG 한계값은 디스크에서 직접 EMC 분석기에 로드하거나, 또는 시스템에 포함된 EMI 측정 소프트웨어에서 호출할 수 있습니다. 자신만의 한계값을 개발해서 EMC 분석기 내부 디스크 드라이브를 사용해 디스크에 저장할 수 있습니다.