이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

83059C Coaxial Adapter, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 434,992

일반적인 사양  

일반적인 사양

83059C Coaxial Adapter, 3.5mm Male-Female

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 커넥터 유형: 3.5mm(m), 3.5mm (f)
  • 그레이드: 계측기
  • 주파수 범위: dc - 26.5GHz
  • 반사 손실: 32dB
  • 전기 길이: 23.1mm(0.91in)
  • 전체 길이: 25.7mm(1.01in)
  • 직경: 10.0mm(0.39in)