이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

80000 Data Generator System

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 1 Gbit/s, RZ/NRZ
  • Multiplexing up to 2 Gbit/s
  • Memory: 128 kb (E2902A/3A 16 kb) segmentable for preamble
  • PRBS, zero substitution and variable mark density patterns
  • Staggered" PRBS for MUX error rate tests.
  • Delay range ±2 ns, 2 ps resolution
  • Output: 3 Vpp (E2902A/3A 2.5 V pp)
  • Output window: -2 to +3 V (into 50-Ohm to ground) // -2 to +1 V (into 50-Ohm to -2V)