이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

70427A Microwave Downconverter Module

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • Low noise microwave downconverter for phase noise measurements
  • AM noise detection

내용

The 70427A microwave downconverter module translates microwave signals to RF frequencies for use with the 3048A phase noise measurement system. The 70427A provides state-of-the-art noise floor performance for microwave phase noise measurements. In addition, it provides specified spurious performance and a dc-coupled tuning port with variable sensitivity for phase locking to your microwave source. The 70427A microwave downconverter module is a component of the 71707A, which also includes and 70004A color display/mainframe.

View the Signal Source Analyzer product overview and application examples online: SSA Video Demo