이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 4,593,748

일반적인 사양  

일반적인 사양

66309D Mobile communication dc source, dual-output 15V/3A,12V/1.5A, with DVM. GPIB.

  • 66309D-230 DC power supply 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • 66309D-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

66309D-004 High mode default setting
66309D-007 Extra 5-pin output connectors 2
66309D-0B3 English Printed Service Manual
66309D-0L1 English Printed Users Guide (full documentation on CD-ROM)
66309D-100 DC power supply 87-106VAC operation, 50/60Hz
66309D-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
66309D-1CM Rackmount Kit with blank filler panel
66309D-220 DC power supply 191-233VAC operation, 50/60Hz
66309D-230 DC power supply 209-254VAC operation, 50/60Hz
66309D-521 Add solid state output disconnect relays
66309D-8ZJ Removes feet for use in a racked system
66309D-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66309D-AXS Rackmount Kit for side by side mounting
66309D-UK6 Commercial calibration certificate with test data
14565B
Device Characterization Software 

Device Characterization Software

14565B
The Keysight 14565B Device Characterization Software is designed for easy evaluation of Portable Battery Powered Device (like 3G handsets, PDA, WLAN, and Bluetooth enable devices) current profiles to ensure long operating life of devices.
1CM021A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - 1.75 in Hole Space, Side-by-Side Mounting 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - 1.75 in Hole Space, Side-by-Side Mounting

1CM021A
Side-by-side mounting

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 66309B 듀얼 모바일 통신 dc 소스 66309B 듀얼 모바일 통신 dc 소스 

    66309B 듀얼 모바일 통신 dc 소스

    Keysight 66309B 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 주 배터리 전력과 배터리 충전 회로를 테스트하기 위한 두 개의 출력을 제공하여 하나의 장비로 전화와 충전기를 모두 테스트할 수 있습니다.

  • 66311B 66311B 모바일 통신 dc 소스, 15V, 3A 

    66311B 모바일 통신 dc 소스, 15V, 3A

    키사이트 66311B 모바일 통신 dc 소스는 빠른 응답, 뛰어난 소싱 및 고정밀 측정을 제공합니다.

  • 66311D 66311D 이동통신 dc 소스 - DVM, 15V, 3A [단종] 

    66311D 이동통신 dc 소스 - DVM, 15V, 3A [단종]

    키사이트 66311D 이동 통신 dc 소스는 높은 처리능력(throughput)과 뛰어난 소싱 능력, 정밀측정 기능을 갖춘 제품으로써 특별히 디지털 무선통신 제품 테스트를 위해 설계되었습니다.

  • 66312A 66312A 40W 동적 측정 dc 소스, 20V, 2A [단종] 

    66312A 40W 동적 측정 dc 소스, 20V, 2A [단종]

    66312A 및 66332A 동적 측정 dc 소스는 전압 및 전류 파형의 동적 측정과 분석을 제공하는 유일한 시스템 dc 전원 공급기입니다.

  • 66319B 66319B 듀얼 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션 포함 

    66319B 듀얼 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션 포함

    Agielnt 66319B 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 주 배터리 전력과 배터리 충전 회로를 테스트하기 위한 두 개의 출력을 제공하여 하나의 장비로 전화와 충전기를 모두 테스트할 수 있습니다.

  • 66319D 66319D 듀얼 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함 

    66319D 듀얼 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함

    Keysight 66319D 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 주 배터리 전력과 배터리 충전 회로를 테스트하기 위한 두 개의 출력을 제공하여 하나의 장비로 전화와 충전기를 모두 테스트할 수 있습니다.

  • 66321B 66321B 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션 포함 

    66321B 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션 포함

    Keysight 66321B 모바일 통신 dc 소스는 빠른 순간 응답, 뛰어난 소싱, 출력 저항 프로그래밍 및 고정밀 측정을 제공합니다.

  • 66321D 66321D 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함 

    66321D 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함

    Keysight 66321D 모바일 통신 dc 소스는 빠른 순간 응답, 뛰어난 소싱, 출력 저항 프로그래밍 및 고정밀 측정을 제공합니다.

  • 66332A 66332A 100W 동적 측정 dc 소스, 20V, 5A 

    66332A 100W 동적 측정 dc 소스, 20V, 5A

    Keysight 66332A 및 66312A 동적 측정 dc 소스는 전압 및 전류 파형의 동적 측정과 분석을 제공하는 유일한 시스템 dc 전원 공급기입니다.

  • No image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • No image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...