이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 4,742,059

일반적인 사양  

일반적인 사양

66309D Mobile communication dc source, dual-output 15V/3A,12V/1.5A, with DVM. GPIB.

  • 66309D-220 DC power supply 191-233VAC operation, 50/60Hz
  • 66309D-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

출력 정격

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 고 7ms까지의 피크 전류 5 A

25°C에서의 프로그래밍 정확도 (±5°C)

  • 전압: 0.05%+ 10 mV
  • + 전류: 0.05%+ 1.33 mA

DC 리드백(Readback) 정확도

  • 전압: 0.03% + 5 mV
  • 전류: +20 mA ~ + 정격 전류 0.2% + 0.5 mA
  • 전류: -20 mA ~ – 정격 전류 0.2% + 1.1 mA
  • 전류: -20 mA ~ + 20 mA 범위 0.1% 2.5 µA

Transient 응답

  • 70 mV 강하, <35 µs transient 응답 시간

내용

Keysight 66309D 이중 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전원과 배터리 충전기 회로 모두를 테스트할 수 있는 출력 2개를 제공하기 때문에 고객들은 같은 장비로 전화기와 충전기를 모두 테스트할 수 있습니다. 이 기능은 랙 공간을 절약하는 데 효과적이며(하프 랙 박스에 2 출력) 전원 공급기 2대를 사용할 필요성을 없애줍니다. 우수한 전압 trainsient 응답이 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 종료를 최소화해 테스트 시스템 처리능력을 극대화합니다. 66309D DC 소스는 66309B의 모든 기능과 내장형 디지털 전압계까지 지원합니다.

66309D에는 단말기 제조업체가 영구적인 그리고 간헐적인 개방 감지 와이어 연결을 자동으로 감지할 수 있도록 키사이트에서 새로 개발한 기능이 도입되었습니다. 개방 감지 와이어 연결 감지로 사용자는 잘못된 배터리 충전기 교정을 비롯해 잘못된 테스트 결과 그리고 큰 transient 전압 강하로 인한 저전압 전화기 종료를 방지할 수 있습니다.