무엇을 찾고 있습니까?
66309B 듀얼 모바일 통신 DC 소스
키사이트 66309B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전력과 배터리를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공합니다.
주요 특징
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
출력 정격
- 전압: 0 ~ 15 V
- 전류: 0 ~ 3 A
- 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A
프로그래밍 정확도(22°C ±5°C에서)
- 전압: 0.05% + 10 mV
- + 전류: 0.05% + 1.33 mA
DC 리드백 정확도
- 전압: 0.03% + 5 mV
- 전류(+20 mA ~ +정격 전류): 0.2% + 0.5 mA
- 전류(-20 mA ~ –정격 전류): 0.2% + 1.1 mA
- 전류(-20 mA ~ + 20 mA 범위): 0.1% + 2.5 µA
Transient 응답
- 70 mV 드롭, 35 µs 미만의 트랜션트 응답 시간
키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템이 여러 모드에서 디바이스가 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체들은 키사이트가 개발한 기능을 사용해서 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.
키사이트 66309B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기회로망을 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공하기 때문에, 고객들이 동일한 장비를 사용한 휴대폰과 충전기 테스트가 가능합니다. 이 기능을 통해 랙 공간을 줄일 수 있으며(½ 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다.
주요 사양
표준 구성
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
출력 정격
- 전압: 0 ~ 15 V
- 전류: 0 ~ 3 A
- 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A
프로그래밍 정확도(22°C ±5°C에서)
- 전압: 0.05% + 10 mV
- + 전류: 0.05% + 1.33 mA
DC 리드백 정확도
- 전압: 0.03% + 5 mV
- 전류(+20 mA ~ +정격 전류): 0.2% + 0.5 mA
- 전류(-20 mA ~ –정격 전류): 0.2% + 1.1 mA
- 전류(-20 mA ~ + 20 mA 범위): 0.1% + 2.5 µA
Transient 응답
- 70 mV 드롭, 35 µs 미만의 트랜션트 응답 시간
66309B에 관심이 있으십니까?
듀얼 모바일 통신 DC 소스의 역량 확대
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?