이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 4,005,223

일반적인 사양  

일반적인 사양

66309B Mobile communication dc source, dual-output 15V/3A,12V/1.5A. GPIB.

  • 66309B-230 DC power supply 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • 66309B-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

출력 사양

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 최고 7ms까지의 피크 전류 5 A

25°C 에서의 프로그래밍 정확도 (±5°C)

  • 전압: 0.05%+ 10 mV
  • + 전류: 0.05%+ 1.33 mA

DC 리드백(Readback) 정확도

  • 전압: 0.03% + 5 mV
  • 전류: +20 mA ~ + 정격 전류 0.2% + 0.5 mA
  • 전류: -20 mA ~ – 정격 전류 0.2% + 1.1 mA
  • 전류: -20 mA ~ + 20 mA 범위 0.1% 2.5 µA

Transient 응답

  • 70 mV 강하, <35 µs transient 응답 시간

내용

Keysight 66309B 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 주 배터리 전력과 배터리 충전 회로를 테스트하기 위한 두 개의 출력을 제공하여 하나의 장비로 전화와 충전기를 모두 테스트할 수 있습니다. 이 기능으로 랙 공간을 절약하고(½ 랙 상자에서 두 개의 출력) 2개의 전원 공급기를 따로 사용하지 않아도 됩니다. 탁월한 전압 순간 응답은 테스트 배선에서 과도한 전압 강하로 인한 장치 중단을 최소화하여 최대의 테스트 시스템 처리량을 보장해줍니다. 우수한 전압 trainsient 응답이 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 종료를 최소화해 테스트 시스템 처리능력을 극대화합니다.

66309B에는 단말기 제조업체가 영구적인 그리고 간헐적인 개방 감지 와이어 연결을 자동으로 감지할 수 있도록 키사이트에서 새로 개발한 기능이 도입되었습니다. 개방 감지 와이어 연결 감지로 사용자는 잘못된 배터리 충전기 교정을 비롯해 잘못된 테스트 결과 그리고 큰 transient 전압 강하로 인한 저전압 전화기 종료를 방지할 수 있습니다. 이 진단 기능은 제조업체가 불량 제품을 납품하지 않도록 만들며 더욱 신뢰성 높은 테스트와 정확한 측정을 보장합니다.