이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6269B dc Power Supply

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The 6269B series of constant-voltage/constant-current power supplies achieve high efficiency, excellent regulation, low ripple and noise, and moderate programming speeds in a compact, full rack width package.

  • Over-voltage protection
  • Analog programmable
  • Remote sensing
  • Auto-series, auto--parallel, and auto-tracking operation
  • <50us load transient recovery
  • Output ratings (0 - 55 ° C): 0-40 V, 0-50 A
  • Ripple and noise (20 Hz to 20 MHz): CV: 1 mV rms, 5 mV peak-to-peak; CC: 25 mA rms
  • Load regulation: 0.01% + 200 uV, 0.02% + 2 mA
  • Line regulation: 0.01% + 200 uV, 0.02% + 2mA
  • Physical Specifications: Weight: 40.3 kg (89 lbs); Dimensions: 483 mm W x 173 mm H x 479.4 mm D (19 in x 6.81 in x 18.88 in)