이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

The Keysight 55281B Linear/Angular Measurement Kit is part of the Keysight 5530 Laser Calibration System and enables the system to measure both linear velocity along a machine's travel path as well as rotation about an axis perpendicular to the axis of motion (pitch and yaw). 

  • Rugged, thermally stable optics encased in stainless steel
  • Fundamental optical resolution of one half wavelength (316.5 nm, 12.5 µin)
  • Simplified installation and alignement of optics