이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

55281A Angular Optics Kit

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

상세 분류

분야별 검색결과

1-5 / 5

정렬방식:
5530 Dynamic Calibrator - Data Sheet
System and component specifications for 5530 Laser Calibration System

데이터시트 2016-08-08

5530 레이저 교정 시스템-기술 개요

브로셔 2012-07-18

PDF PDF 2.84 MB
55281A Angular Optics Kit

데이터시트 2012-07-04

PDF PDF 110 KB
55290A Angular Position Measurement Kit - Data Sheet
The 55290A calibrates rotational axes in turning and machining centers. It performs calibrations on full, partial or multiple rotations and improves angular positioning accuracy when possible.

데이터시트 2012-07-04

PDF PDF 490 KB
55282A Flatness Accessory Kit - Data Sheet
With 5530 and 55281A, the kit measures flatness in 3 dimensions of a surface plate and machine bed, or measures way straightness of solid objects, such as machine tool ways and master straight edges.

데이터시트 2012-07-04

PDF PDF 746 KB