주요 특징

일반

  • 최대 속도(선형 옵틱 포함): 500 mm/s
  • 레퍼런스 주파수: 1.9 ~ 2.4 MHz ;옵션 H10: 2.2 ~ 2.4 MHz
  • 무게: 3.4 kg(7.5파운드)
  • 예열 시간: 90분

레이저 빔

  • 직경: 6 mm
  • 최소 출력 전력: 120 µW
  • 최대 출력 전력: 1 mW
  • 빔 높이: 79.5 ± 1.0 mm

입력 전력 필요량

  • +15 V ± 0.3 V(최대 3.0 A에서)
  • -15 V ± 0.3 V(최대 0.3 A에서)

키사이트 5517B는 주로 공작 기계와 같이 모션 속도가 더 느린 VME 기반 및 PC 기반 레이저 간섭계 시스템에 사용됩니다. 맞춤 요구 사항은 키사이트에 문의하십시오.

어플리케이션
N/A
Beam height (mm)
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
538
Reference frequency (MHz)
1.9 to 2.4
기준 주파수
1.9 至 2.4 MHz
속도
500 mm/s
어플리케이션
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Reference frequency (MHz)
기준 주파수
속도
N/A
79.5
538
1.9 to 2.4
1.9 至 2.4 MHz
500 mm/s
더 보기
어플리케이션:
N/A
Beam height (mm):
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
538
Reference frequency (MHz):
1.9 to 2.4
기준 주파수:
1.9 至 2.4 MHz
속도:
500 mm/s
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
90
 5517B Laser Head

5517B에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?