이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53310A 변조 영역 분석기

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 53305A Phase Analysis Software [단종] 

    53305A Phase Analysis Software [단종]

    The Keysight 53305A phase analysis software is used with the 53310A modulation domain analyzer. The 53305A provides a clear picture of your RF system performance

  • e5052a_std E5052A 신호 소스 분석기, 10 MHz ~ 7, 26.5 GHz 또는 110 GHz [단종] 

    E5052A 신호 소스 분석기, 10 MHz ~ 7, 26.5 GHz 또는 110 GHz [단종]

    E5052A 신호 소스 분석기와 E5001A SSA-J 소프트웨어를 사용하면 펨토초 분해능으로 고정밀 클럭 지터 분석을 수행할 수 있습니다.

  • e5053a_m E5053A 마이크로웨이브 다운컨버터, 3GHz ~ 26.5 GHz 또는 110 GHz 

    E5053A 마이크로웨이브 다운컨버터, 3GHz ~ 26.5 GHz 또는 110 GHz

    키사이트 E5053A 마이크로웨이브 다운컨버터는 키사이트 E5052A 신호 소스 분석기(SSA)와 작동하도록 설계되었습니다. 고조파 믹서 쌍을 결합시키면 110GHz 위상 노이즈 감도를 제공합니다.