이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

478A 동축 서미스터 마운트

판매자:

시작가격 ₩ 7,160,405

일반적인 사양  

일반적인 사양

478A Coaxial Thermistor Mount, 10 MHz to 10 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

478A-910 English language operating manual, printed
478A-ABA English language user guide; printed
478A-H13 Freq range 100KHz to 1GHz, max SWR 1.8 to 300KHz, 1.3 to 1GHz, std lab cal at 13 freqs
478A-H55 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3
478A-H63 Freq range 100kHz to 1GHz, max SWR 1.8 to 300kHz, 1.3 to 1GHz
478A-H72 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.2
478A-H73 Freq range 1MHz to 100MHz, max SWR 1.1 except 1.05 at 50MHz
478A-H75 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz
478A-H76 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz. Std lab cal at 50MHz
478A-H83 1MHz to 1GHz, SWR 1.05 at 50MHz. Std lab cal 1, 3, 10, 30, 50, 100, 300, 1000 MHz
478A-H93 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz. Std lab cal at 50MHz and 100MHz

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 432A Power Meter 432A 아날로그 파워 미터 [단종] 

    432A 아날로그 파워 미터 [단종]

    키사이트 432A는 넓은 온도 범위에 걸쳐 높은 정확도를 유지합니다.

  • N432A Thermistor Power Meter N432A 서미스터 파워 미터 

    N432A 서미스터 파워 미터

    N432A 서미스터 파워 미터는 온도 보상 서미스터 마운트 센서와 함께 사용 가능한 자동 셀프 밸런싱 파워 미터입니다.