이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

478A 동축 서미스터 마운트

판매자:

시작가격 ₩ 6,996,148

일반적인 사양  

일반적인 사양

478A Coaxial Thermistor Mount, 10 MHz to 10 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

키사이트 478A는 높은 효율과 우수한 무선 주파수(RF) 매칭을 제공합니다. 432A 파워 미터와 사용하면 일반적 파워 측정에서도 높은 정확도를 제공합니다. 이 서미스터 마운트는 열충격이 있는 경우에도 편이가 없도록 온도를 보상하여 1­W 수준까지 마이크로웨이브 파워를 측정할 수 있습니다. 각 마운트에는 6개의 주파수에서 교정 인자와 유효 효율성을 나타내는 데이터가 포함되어 있어 NIST(U.S. National Institute Standards and Technology)가 교정 서비스를 제공하는 이러한 주파수에서 NIST를 직접 추적할 수 있습니다.

 

  • 일반적 파워 측정에서도 높은 정확도
  • 온도 편이 보상
  • 1µW 수준까지 마이크로웨이브 파워 측정
  • 6가지 주파수에서 교정 인자와 유효 효율성 표시
  • 자세한 내용은 데이터시트 링크를 클릭하십시오.