이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

437B 고성능 단일 채널 평균 파워 미터

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

키사이트 437B 파워 미터는 저렴한 가격의 고성능, 단일 채널, 프로그램형 평균 파워 미터로서 8480 시리즈 파워 센서와 호환됩니다. 사용한 파워 센서에 따라 437B는 100kHz ~ 110GHz의 주파수 범위에서 -70dBm(100pW) ~ +44dBm(25W)까지 측정할 수 있습니다.

ATE 시스템과 까다로운 실험실 측정을 위해 설계된 437B 파워 미터는 평균 파워를 빠르고 정확하며 안정적으로 측정합니다. 높이가 3인치이고 폭이 랙 절반 크기인 437B는 ATE 시스템에서 귀중한 랙 공간을 절약시켜줍니다. 캐비닛에 향상된 플라스틱 기술이 사용되어 플라스틱의 경량성과 금속의 차폐 효과가 결합되어 있는 437B는 MIL-STD-461C EMI 규격을 만족하는 유일한 파워 미터입니다.

참고: 관련 제품 링크를 선택하면 권장되는 교체 제품을 찾을 수 있습니다.

  • 자동 교정과 영점 조정을 위한 파워 참조
  • 측정 평균 파워의 피크 파워를 편리하게 나타내기 위한 듀티 사이클 입력
  • 미리 로드된 10가지 센서 카드 인자 대 주파수
  • 주파수 범위: 100kHz ~ 110GHz