이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

355E Programmable Step Attenuator, DC to 1 GHz, 0 to 12 dB, 1 dB steps

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: dc ~ 1GHz
  • 감쇄 범위: 0 ~ 12dB, 1dB 스텝
  • 0dB에서의 삽입 손실: 0.2dB + 2.3dB/GHz
  • 최대 SWR: 1.2 ~ 250MHz, 1.3 ~ 500MHz, 1.5 ~ 1GHz
  • 반복성 수명: 최대 0.03dB, 섹션당 50만회 사이클
  • 최대 RF 입력 전력: 0.5W(평균), 350W(피
  • 커넥터 유형: BNC (f)
  • 프로그래밍 커넥터: 7핀