34970A 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치
판매자: |
|
---|
제품이 단종될 예정입니다:
01 June 2021
-
기술개요 보기
- English | 2020-09-17 | PDF 7.10 MB
- 中文(简体) | 2014-08-03 | PDF 3.54 MB
- 日本語 | 2014-09-11 | PDF 2.16 MB
- 中文(繁體) | 2014-08-02 | PDF 4.07 MB
- 한국어 | 2014-08-02 | PDF 4.07 MB
- Français | 2012-10-04 | PDF 3.08 MB
- Deutsch | 2012-10-04 | PDF 5.09 MB
- Italiano | 2012-10-04 | PDF 5.09 MB
- Português | 2014-08-02 | PDF 856 KB
- Español | 2012-10-04 | PDF 5.09 MB
- 유튜브 동영상 보기
- 기술지원 방문하기
제안되는 대체 제품:
시작가격 ₩ 3,207,482
일반적인 사양
일반적인 사양
34970A Data Acquisition/Switch Unit. GPIB, RS232
- R-55D-001-3Z KeysightCare Technical Support - 3 years
- 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
- 34970A-120 AC line selection 120-volt
- R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
가격: 한국
* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).
34970A-001 | Mainframe without internal 6.5 digit DMM |
34970A-100 | AC line selection 100-volt |
34970A-120 | AC line selection 120-volt |
34970A-220 | AC line selection 220-volt |
34970A-240 | AC line selection 240-volt |
34970A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
34970A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS |
34131A | |
34161A | |
34190A | |
34191A | |
34194A | |
34307A | |
34308A | |
34901A |
34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈
34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈34901A
Keysight 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34901A 모듈은 일반 목적의 스캔 작업에 가장 다용도로 사용할 수 있는 멀티플렉서입니다.
|
34902A |
34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈
34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈34902A
34970A 수집/스위치 장치용 Keysight 34902A 모듈은 초당 최대 250 채널의 스캔 속도를 얻기 위해 리드 릴레이(reed relay)를 채택하였습니다.
|
34903A | |
34904A |
34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈
34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈34904A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34904A 모듈을 사용하면 테스트 장치와 테스트 장비의 연결 경로를 가장 유연하게 구성할 수 있어 다양한 계측기를 DUT의 여러 지점에 동시에 연결할 수 있습니다.
|
34905A |
34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈
34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈34905A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34905A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.
|
34906A |
34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux
34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux34906A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34906A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.
|
34907A |
34970A용 다기능 모듈
34970A용 다기능 모듈34907A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34907A 모듈을 사용하면 다양한 센싱 및 제어 어플리케이션에서 높은 유연성을 얻을 수 있습니다.
|
34908A |
34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈
34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈34908A
배터리 테스트, 부품 특성 분석 및 벤치톱 테스트와 같은 일반 어플리케이션에서 높은 밀도를 얻으려면 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34908A 모듈을 사용하십시오.
|
82357B |
USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0
USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.082357B
82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.
|
옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.
PS-S10 | Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. |
PS-S20 | Startup assistance, daily |
R-50C-011-3 | Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years |
R-50C-011-5 | Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years |
R-50C-016-3 | Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years |
R-50C-016-5 | Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years |
R-50C-021-3 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years |
R-50C-021-5 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years |
R-51B-001-5Z | Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years |
옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.