이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,375,911

일반적인 사양  

일반적인 사양

34970A Data Acquisition/Switch Unit. GPIB, RS232

  • 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 34970A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

특징

  • USB와 LAN을 포함한 3-슬롯 메인프레임
  • 6.5디지트(22비트) 내장 디지털 멀티미터, 초당 최대 250채널 스캐닝
  • 8개의 스위치 및 컨트롤 플러그인 모듈에서 선택
  • 내장 신호 컨디셔닝이 열전쌍, RTD 및 서미스터, AC/DC 전압과 전류. 저항, 주파수 및 기간 측정
  • 전원 차단 시에는 5만 회 판독이 가능한 비휘발성 메모리가 데이터 저장
  • 4개의 TTL 경보 출력 외에도 각 입력 채널에 Hi/LO 경보 한계 추가
  • 이제 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0006B)가 계측기에 포함됩니다. BenchVue는 계측기 연결과 제어가 간단하고, 테스트 순서를 자동화합니다.

내용

키사이트 34970A는 6.5디지트 DMM을 내장한 3슬롯 메인프레임으로 이루어져 있습니다. 각 채널은 신호 컨디셔닝 액세서리를 추가하는 비용이나 번거로움 없이 11가지 기능 중 하나를 측정하도록 각각 구성할 수 있습니다. 8가지 옵션 플러그인 모듈 중에서 선택하여 컴팩트한 데이터 로거, 고기능의 데이터 수집 시스템 또는 저렴한 스위칭 디바이스로 사용할 수 있습니다. 모듈에 스크류 터미널 연결이 있어 터미널 블록이 필요 없으며 고유한 릴레이 관리 기능이 각 스위치에서 모든 연결을 카운트하여 릴레이 관리가 쉽고 예측 가능합니다. 가장 인기 있는 모듈인 34901A는 열전쌍 참조와 20개의 2와이어 채널을 내장하고 있습니다.

키사이트의 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱은 DAQ970A, 34970A, 34972A 및 34980A와 함께 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성과 리얼타임 데이터 표시 및 분석을 위해 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 설정하고 빠르게 측정을 수행하고, 데이터를 내보내거나 기록하고, 다양한 디스플레이 종류로 리얼타임 측정을 보고 데이터를 더 빠르게 해석하십시오. BenchVue 소프트웨어는 또한 키사이트의 가장 인기 있는 계측기를 위한 단일 인터페이스를 제공하여 여러 다른 키사이트 계측기를 지원합니다.

Microsoft와 Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

모조품이나 유사품이 시중에서 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 정품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.

키사이트 34970A 데이터 수집(DAQ) 제어 및 메인프레임에 대해 알아보기