이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

3488A Switch/Control Unit

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치 [판매중단] 

    34972A LXI 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치 [판매중단]

    • 6.5디지트 디지털 멀티미터(22비트)와 8개의 플러그인 모듈이 있는 3-슬롯 LXI 데이터 수집 장치에서 선택
    • 간편한 PC 커넥티비티를 위한 1Gbit LAN과 USB 2.0

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 데이터 수집 시스템 

    DAQ970A 데이터 수집 시스템

    • USB와 LAN을 포함한 3-슬롯 메인프레임
    • 6.5디지트(22비트) 내장 디지털 멀티미터, 새로운 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈로 초당 최대 450채널 스캐닝
    • 8개의 스위치 및 컨트롤 플러그인 모듈에서 선택

  • 34970A 34970A 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치 

    34970A 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치

    • GPIB 및 RS232 인터페이스가 내장된 3-슬롯 메인프레임
    • 6.5디지트(22비트) 내장 디지털 멀티미터, 초당 최대 250채널 스캐닝
    • 선택할 수 있는 8개의 스위치 및 컨트롤 플러그인 모듈

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A 데이터 수집 시스템 

    DAQ973A 데이터 수집 시스템

    Data Acquisition System with built-in 6 ½ digit DMM and autocalibration feature that compensates for internal drifts caused by time and temperature change.