이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

346C 노이즈 소스, 10MHz ~ 26.5GHz, 명목 ENR 15dB

판매자:

시작가격 ₩ 3,993,581

일반적인 사양  

일반적인 사양

346C 10 MHz to 26.5 GHz 346 Series Noise Source nominal ENR 15dB

  • 346C-100 APC 3.5 (m) connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

키사이트 346C 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 피겨 솔루션의 이상적인 보조 제품입니다. 광대역(10MHz ~ 26.5GHz)이기 때문에 서로 다른 주파수 대역에서 여러 소스를 사용하지 않아도 됩니다. 노이즈 소스의 낮은 SWR은 측정 불확실성의 주요 소스인 테스트 신호의 반사를 줄여줍니다. 옵션 K01은 동축 노이즈 소스로 2.4mm 동축 커넥터를 통한 커버리지가 1 ~ 50GHz인 것이 특징입니다.

 

  • 노이즈 피겨(NR) 측정 불확실성을 줄이기 위한 낮은 SWR
  • 정확도 향상을 위해 특정 주파수에서 ENR 값이 개별 교정됨
  • NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기로의 편리한 로드를 위해 플로피 디스크에 교정이 제공됨
  • 1년간 표준 보증