이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

346A 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 6dB

판매자:

시작가격 ₩ 3,304,658

일반적인 사양  

일반적인 사양

346A Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 6 dB

  • 346A-100 APC 3.5(m) connector
  • 346A-910 Extra operating manual(s)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

346A-001 Type-N (male) connector
346A-004 Type-N (female) connector
346A-100 APC 3.5(m) connector
346A-910 Extra operating manual(s)

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기  

    NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기

    현재 시장에 출시되어 있는 제품 중 유일한 원박스 노이즈 피겨 분석기로서 9kHz ~ 26.5GHz에 이르는 솔루션을 제공합니다. 특수 블록 다운컨버터를 추가하면 이 솔루션을 110GHz까지 확장할 수 있습니다.

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz 

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트는 교정 시스템의 일환으로 불확실성은 최소화하면서 빠르고 반복적인 교정이 가능한 저가의 독립형 계측기입니다.

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB 

    U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB

    • USB 스마트 노이즈 소스
    • 10MHz ~ 26.5GHz 주파수 범위
    • ENR 데이터의 자동 다운로드 및 저장으로 설정 시간 개선

  • No image available N5241A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 13.5 GHz 

    N5241A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 13.5 GHz

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz 

    N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz 

    N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5245A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 50 GHz 

    N5245A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz 

    N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available SNS Series Noise Sources 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available N5249A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 8.5 GHz 

    N5249A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications