이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1670G 136채널 150MHz, 500MHz 타이밍 벤치탑 로직 분석기

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 136채널 휴대형 로직 분석기
  • 500MHz의 타이밍 속도
  • 150MHz의 상태 속도
  • 메모리: 64K 표준, 256K 또는 2M 옵션
  • 2채널 오실로스코프 또는 32채널 패턴 발생기 옵션

내용

Keysight 1670G는 경제적인 가격대로서 견실한 로직 분석기 성능을 제공합니다.

딥 메모리 옵션을 사용하면 보다 많은 데이터를 수집할 수 있고 복잡한 트리거를 셋업할 필요가 없습니다.

오실로스코프 옵션을 통합하면 아날로그 및 디지털 신호를 동시에 관찰할 수 있습니다.

패턴 발생기 옵션을 통합하면 로직 분석기를 통해 응답을 수집하는 동안에도 테스트 중인 장치를 시뮬레이션할 수 있습니다.

  • 136개 로직 분석 채널
  • 충실한 성능 : 150MHz 상태 속도, 최대 500MHz 타이밍 속도, 64K 기본 수집 메모리, 옵션 001의 256K 메모리, 옵션 002의 2M 메모리
  • 옵션 003 오실로스코프 : 2채널, 500MHz, 2GSa/s, 32K 메모리
  • VGA 해상도, 컬러, 평판 디스플레이로 정보의 신속한 탐색이 가능
  • 탁월한 디자인의 사용자 인터페이스를 마우스 또는 전면판 조작을 통해 간편하게 이동
  • PC 스타일 키보드 지원(옵션)
  • 센트로닉스 프린트 포트, GPIB 및 RS-232 프로그램 기능
  • LAN을 활용해 X-Windows를 통한 원격 조작 및 FTP/NFS을 통한 데이터 전송
  • 옵션 004 패턴 발생기 : 32채널, 100M 벡터/초, 256K 벡터 깊이
  • 2GB 하드 드라이브 및 1.44MB DOS 플로피 드라이브
  • ASCII 데이터 및 PCX/TIFF/EPS 화면 샷 용 파일 포맷
  • 그래픽 표현과 평문(plain language) 기술을 활용한 23개의 사전 정의된 트리거 기능으로 강력한 측정을 손쉽게 셋업