이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16500B 로직 분석 시스템 메인프레임

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Features

  • 5-slot modular mainframe
  • Refer to the data sheet for more information

내용

모듈식 로직 분석 시스템 HP 16500B 메인프레임은 소스 코드 참조를 통한 마이크로프로세서 디버그, 타이밍 검증 및 디버그, 소프트웨어 성능 분석 및 특성 분석을 포함한 광범위한 측정 작업에 맞게 구성할 수 있습니다. 로직 분석 시스템의 모듈식 특성 덕분에 변경이 필요한 경우 새로운 측정 모듈을 추가할 수 있습니다.

메인프레임 및 보조 16501A 확장기 프레임은 상태/타이밍 분석, 오실로스코프 분석, 패턴 발생, 초대용량 데이터 캡처 및 초고속 타이밍 등 최대 10개의 통합형 시간 상관 측정 모듈을 장착할 수 있습니다. 모든 모듈에 일관된 메뉴 방식의 사용자 인터페이스가 적용됩니다.