이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11970Q Waveguide Harmonic Mixer, 33-50 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 7,540,094

일반적인 사양  

일반적인 사양

11970Q 33-50 GHz Waveguide Harmonic Mixer

  • 11970Q-C01 Improved EMC radiated susceptibility
  • 11970Q-UK6 Commercial calibration certificate with test data
  • 11970Q-009 Connection Kit - 3 SMA cables (5061-5460 OPT 009)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 평탄 주파수 응답
  • 낮은 변환 손실
  • 바이어스 또는 튜닝 조정이 필요치 않음
  • 100 mw 안전한 입력 수준

내용

키사이트 11970Q Waveguide Mixer는 범용 harmonic Mixer로 듀얼 다이오드 디자인을 채용해 주파수 응답이 평탄하고 변환손실이 적습니다. 외부 dc 바이어스나 튜닝 스터브가 필요 없습니다. 믹서 바이어스와 튜닝조정이 필요 없기 때문에 수동 조작과 컴퓨터 제어 하드웨어 조작이 간편합니다.

11970Q는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 Q-대역(33-50 GHz)까지 넓혀줍니다. 다음을 비롯해 다른 키사이트 스펙트럼 분석기와도 완벽하게 호환됩니다. E4440A/46A/48A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).

11970Q와 (옵션 EXM이 딸린) N9030A PXA를 연결하려면 외부 디플렉서가 필요합니다. 권장 디플렉서는 키사이트에서 모델번호 N9029AE13로 또는 OML Inc에서 모델번호 DLP.313B로 구매 가능합니다.

N9029AE13의 주문에 관한 자세한 사항은 키사이트 영업사원에게 문의하십시오.