이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11968E Manual Equipment Testing Turntable

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The Keysight 11968E manually operated, non-metallic turntable is suitable for both indoor and outdoor use. It is especially useful in cost sensitive, such as pre-compliance testing.

  • Nonmetallic manual equipment testing turntable
  • Suitable for both indoor and outdoor use
  • Useful in cost sensitive applications
  • Diameter: 1.2 m (4 ft)
  • Height: 76 mm (3 in)
  • Maximum Load: 455 kg (1000 lb)