이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11967A Current Probe, 15 kHz to 50 MHz

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The Keysight 11967A current probe is designed for MIL-STD-461A/B/C CE-03 measurements of conducted emissions on power lines and has a constant transfer impedance of 0.5 ohm (2 dB) from 50 kHz to 50 MHz.

This current probe is not a general oscilloscope probe; it is an EMI accessory only.

  • MIL-STD-461A/B/C CE-03 measurements
  • Constant transfer impedance of 0.5 ohm (±2 dB) from 50 kHz to 50 MHz
  • Max Primary Power: 350 A, DC to 60 Hz
  • Aperture Diameter: 25 mm (1 in.)
  • Connector: Type-N (f)