이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11966J Double-Ridged Waveguide Horn Antenna, 40 GHz

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • Covers two bands with a single antenna
  • Maximum Continuous Power: 50 Watts
  • VSWR (average): 1.6:1
  • Impedance: 50 ohm
  • Connector: Type-K (f)
  • Mounting Base: 1/4 inch x 20 fem threads

내용

Replacement products, please contact:

The 11966J is available as part of the 84115EM system, but is no longer available as a stand-alone product from Keysight.

The double-rigged design of the Keysight 11966J horn antenna enables it to cover two waveguide bands with a single antenna.