이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11966I Waveguide Horn Antenna, to 2GHz

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The Keysight 11966I horn covers the RF range and is very useful as a receiving antenna for MIL-STD emissions tests. Its high power handling capability also makes it an excellent transmitting antenna for susceptibility/immunity tests.

  • Useful as a receiving antenna for MIL-STD emissions tests
  • Excellent transmitting antenna for susceptibility/immunity tests
  • Frequency Range: 200 MHz to 2 GHz
  • Maximum Continuous Power: 800 Watts
  • VSWR (average): 1.6:1
  • Impedance: 50 ohm
  • Connector: Type-N (f)
  • Mounting Base: 1/4 inch x 20 female threads