이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11920C Adapter, 1.00 mm (m) to 1.00 (f), DC to 110 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 3,046,262

일반적인 사양  

일반적인 사양

11920C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.0 mm (f), DC to 110 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 85/110GHz 1mm 테스트 시스템을 위한 측정 정확도 및 다기능성
  • 온웨이퍼 및 동축 측정에 편리하게 사용
  • 삽입 손실: 0.5dB
  • 반사 손실: 20dB(20 ~ 50GHz)
  • 최대 CW 전력: 10W
  • 반복성: -35dB