이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11904B Test Port Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 1,041,345

일반적인 사양  

일반적인 사양

11904B 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 계측기 유형: 2.4mm(f), 2.92mm(f)
  • 그레이드: 계측학
  • 주파수 범위: dc - 40GHz
  • 반사 손실: >24dB
  • 반복성: -40dB
  • 전기 길이: 11.3mm(0.45in)
  • 전체 길이: 16.3mm(0.64in)
  • 직경: 8.0mm(0.31in)