이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11903B Adapter 2.4 mm (f) to Type-N (f), DC to 18 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 949,064

일반적인 사양  

일반적인 사양

11903B 2.4mm (f) to type-N(f) adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 커넥터 유형: 2.4mm (f), N타입 (f)
  • 그레이드: 계측학
  • 주파수 범위: dc - 18GHz
  • 반사 손실: > 28dB
  • 반복성: -48dB
  • 전기 길이: 46.1mm(1.85in)
  • 전체 길이: 58.3mm(2.30in)
  • 직경: 15.7mm(0.62in)