이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11903A 어댑터, 2.4mm(m) ~ 유형-N(m), DC ~ 18GHz

판매자:

시작가격 ₩ 949,064

일반적인 사양  

일반적인 사양

11903A 2.4mm (m) to type-N(m) adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 커넥터 유형: 2.4mm(m), N타입(m)
  • 그레이드: 계측학
  • 주파수 범위: dc - 18GHz
  • 반사 손실: > 28dB
  • 반복성: -48dB
  • 전기 길이: 46.1mm(1.82in)
  • 전체 길이: 49.1mm(1.93in)
  • 직경: 22.0mm(0.86in)

내용

Keysight 11903A는 dc ~ 18GHz에서 작동하는 계측학 그레이드의 2.4mm 수 ~ 유형-N 수 어댑터입니다.