이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11901A Adapter, 2.4 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 790,891

일반적인 사양  

일반적인 사양

11901A 2.4 mm male to APC-3.5 male adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 커넥터 유형: 2.4mm(m), 3.5mm(m)
  • 그레이드: 계측학(Metrology)
  • 주파수 범위: dc - 26.5GHz
  • 반사 손실: > 26dB
  • 반복성: -54dB
  • 전기 길이: 16.1mm(0.63in)
  • 전체 길이: 20.9mm(0.82in)
  • 직경: 9.0mm(0.35in)