이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11900A Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 949,064

일반적인 사양  

일반적인 사양

11900A 2.4 mm male to 2.4 mm male adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 커넥터 유형: 2.4mm(m), 2.4mm(m)
  • 그레이드: 계측학
  • 주파수 범위: dc - 50GHz
  • 반사 손실: >26dB
  • 반복성: -44dB
  • 전기 길이: 12.4mm(0.49in)
  • 전체 길이: 16.2mm(0.64in)
  • 직경: 9mm(0.35in)