이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11867A RF Limiter, 10 Hz to 1800 MHz

판매자:

시작가격 ₩ 773,756

일반적인 사양  

일반적인 사양

11867A RF limiter, 10 Hz to 1800 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • Frequency Range: 10 Hz to 1800 MHz
  • Insertion loss: < 1.0 dB
  • Reflects signals up to 10 watts average power and 100 watts peak power

내용

11867A RF limiter can be used to protect the input circuits of spectrum analyzers, counters, amplifiers, and other instruments from high power levels with minimal effect on measurement performance. This limiter (10 Hz to 1800 MHz) reflects signals up to 10 watts average power and 100 watts peak power. Insertion loss is less than 0.75 dB.