이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11852B 어댑터, 50-ohm Type-N female (암) ~ 75-ohm Type-N male (수), DC ~ 3GHz

판매자:

시작가격 ₩ 873,930

일반적인 사양  

일반적인 사양

11852B Minimum loss pad

  • 11852B-401 Standard connector - 50 ohm Type-N female, 75 ohm Type-N male
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

뛰어난 RF 성능

  • 주파수 범위: dc - 3GHz
  • 반사 손실: >27dB

특징

  • 그레이드: 계측기
  • 전기 길이: 50.2mm(1.98인치)
  • 전체 길이: 60.1mm(2.37인치)
  • 직경: 22.0mm(0.87인치)

내용

키사이트 11852B는 instrument-grade 50-ohm Type-N female (암) ~ 75-ohm Type-N male (수) 어댑터입니다. 이 제품은 50-ohm Type-N male (수) ~ 75-ohm Type-N female (암) 구성으로 제공 가능합니다. 11852B 에 004 옵션을 선택하면 50 Ohm Type-N (수) and 75 Ohm Type-N (암) 커넥터로 구성 됩니다.