이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11713A 감쇄기/스위치 드라이버

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

87222D
Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz 

Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz

87222D
The Keysight 87222D 4-port coaxial transfer switch provides exceptional repeatability, low insertion loss, and high isolation.
87222E
Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz 

Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz

87222E
The Keysight 87222E Transfer Switch, dc to 50 GHz, provides simplification of design in signal routing and conditioning applications.

관련 제품 및 솔루션

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz 

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz

    N2002A 노이즈 소스 테스트 세트는 교정 시스템의 일환으로 불확실성은 최소화하면서 빠르고 반복적인 교정이 가능한 저가의 독립형 계측기입니다.

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB 

    U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB

    • USB 스마트 노이즈 소스
    • 10MHz ~ 26.5GHz 주파수 범위
    • ENR 데이터의 자동 다운로드 및 저장으로 설정 시간 개선