검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 교정 모듈 및 키트
- 11683A Power Meter Range Calibrator
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11683A Power Meter Range Calibrator
The 11683A is the range calibrator for use with the EPM series, EPM-P series, E1416A and the discontinued 70100A and 43X power meters.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
The 11683A is the range calibrator for use with the EPM series, EPM-P series, E1416A and the discontinued 70100A and 43X power meters.
HIGHLIGHTS
- 모든 범위에서의 풀 스케일 미터 판독 및 미터 추적
- 오토 제로 회로를 테스트하는 극성(Polarity) 스위치
- 교정 기능: 3, 10, 30, 100 및 300uW의 미터 판독값에 대응해 1, 3, 10, 30 및 100mW 출력
- 교정 불확실성: 모든 범위에서 ±0.25%
- 전력: 100, 120, 220 또는 240Vac +5% -10%, 48 - 440Hz, 10VA 미만
- 크기: 133mm W x 89mm H x 216mm D(5.25in x 3.5in x 8.5in)
키사이트의 11683A 범위 교정기는 EPM, EPM-P 시리지, E1416A와 단종된 70100A 및 435/6/7/8A 파워 미터를 위해 특별히 개발된 제품으로서, 모든 범위에 대해 풀스케일 미터 판독값을 확인하고 미터를 추적할 수 있습니다. 파워 미터와 교정기 간에 케이블을 연결하기만 하면 됩니다. 파워 미터의 CAL ADJ 컨트롤을 사용하여 미터를 1 mW 범위의 풀스케일로 설정할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?