이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11683A 파워 미터 범위 교정기

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 모든 범위에서의 풀 스케일 미터 판독 및 미터 추적
  • 오토 제로 회로를 테스트하는 극성(Polarity) 스위치
  • 교정 기능: 3, 10, 30, 100 및 300uW의 미터 판독값에 대응해 1, 3, 10, 30 및 100mW 출력
  • 교정 불확실성: 모든 범위에서 ±0.25%
  • 전력: 100, 120, 220 또는 240Vac +5% -10%, 48 - 440Hz, 10VA 미만
  • 크기: 133mm W x 89mm H x 216mm D(5.25in x 3.5in x 8.5in)

내용

키사이트의 11683A 범위 교정기는 EPM, EPM-P 시리지, E1416A와 단종된 70100A 및 435/6/7/8A 파워 미터를 위해 특별히 개발된 제품으로서, 모든 범위에 대해 풀스케일 미터 판독값을 확인하고 미터를 추적할 수 있습니다. 파워 미터와 교정기 간에 케이블을 연결하기만 하면 됩니다. 파워 미터의 CAL ADJ 컨트롤을 사용하여 미터를 1 mW 범위의 풀스케일로 설정할 수 있습니다.

기대하는 것을 찾지 못하셨습니까? 특별 옵션을 사용해 보세요.

Keysight Technologies F and S Award Logo