이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10889B PC Servo-Axis Board

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

일반

  • 플랫폼 및 크기: PC-ISA-AT, 98 x 339mm
  • 보드당 축의 수 : 1
  • 분해능 확장: 64배
  • 외부 샘플 입력: 1

플레인 미러 광학을 통한 작동

  • 분해능: 2.5nm
  • 최대 속도(레이저 헤드로 제한): 550mm/sec

타이밍

  • 위치 데이터 업데이트 속도: 10MHz
  • 외부 비동기 샘플 불확실성: ±50ns
  • 데이터 에이지 편차: 일정 온도에서 < 1ns, 0 ~ 55°C에서 < 10ns
  • 서버 샘플링 속도: 250Hz ~ 20kHz(최대값은 사용되는 차분 방정식에 따라 결정됨)

특수 기능

  • 폐쇄 루프 서보 제어를 위한 ±10V 아날로그 출력
  • PID 그리고 2차 및 3차 IIR 차분 방정식 포함
  • 32비트 2의 보수 하드웨어 위치 출력
  • Windows 9x, NT, 2000, XP에 사용 가능한 32비트 프로그래밍 API