주요 특징

  • 큰 구경: 레이저 빔 직경 9mm 이하
  • 무게: 510 g(18온스)
  • 사용된 소재: 
     • 하우징: 스테인리스강(416)
      • 애퍼처: 플라스틱(나일론) 
     • 옵틱: 광학 등급 유리 
     • 접착제: 낮은 휘발성(진공 등급)
  • 조절식 마운트 어셈블리(미터 나사 장착 스크류 포함) 제공

키사이트 10772A 터닝 미러는 수신 레이저 빔의 방향을 90도 바꾸는 100% 반사 미러입니다. 이 미러는 공작 기계 교정과 같은 분야에서 5530 레이저 교정 시스템에 사용됩니다. 10772A의 더 큰 애퍼처가 요구되는 분야에서 10707A 빔 벤더(6 mm 이하의 빔 직경) 대신 사용할 수 있습니다.

키사이트 10772A는 55283A 직진도 측정 키트의 일부로 또는 별도로 구입할 수 있습니다.

더 보기
 10772A Turning Mirror

10772A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?